К архивным публикациям СМИ

Самая компактная в мире комбинация грозозащитных разрядников штекерной конструкции

28.09.2015

Комбинация грозозащитных разрядников FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Комбинация грозозащитных разрядников с технологией SEC для 5-проводных сетей

Комбинация защитных устройств FLASHTRAB-SEC-T1+T2 включает в себя УЗИП класса 1 на базе искрового разрядника без сопровождающих токов и устройства защиты от перенапряжений класса 2 на базе варисторов

Данная комбинация в одном устройстве является уникальной на мировом рынке. Технология Safe Energy Control (SEC) обеспечивает долговечность и высокую производительность данных УЗИП. В случае удара молнии перегрузка на всю систему электропитания понижается до минимума. Комбинация грозозащитных разрядников и УЗИП на базе варисторов гарантирует надежную защиту систем, в которых часто выполняются коммутационные операции. Высокие токи молний надежно сдерживаются искровым разрядником без сопровождающего тока, а варисторы ограничивают коммутационные импульсные перенапряжения. Прочими преимуществами данной серии продукции являются обусловленный вышесказанным низкий уровень защиты (уровень, на котором гарантированно срабатывает УЗИП) и возможность применения без дополнительного входного предохранителя в системах питания на 230/400 В. Компактный УЗИП позволяет снизить расходы на установку и обслуживание. Все продукты имеют штекерную конструкцию и проверяются при помощи тестера для устройств защиты от перенапряжений CHECKMASTER 2.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.