К архивным публикациям СМИ

Компактные промышленные разъемы HEAVYCON D7

24.06.2016

Корпуса и контактные вставки D7  

Компактные промышленные разъемы для передачи питания

В современных машинах и установках сложность и расходы на формирование сетей и систем управления возрастают, а количество места остается прежним.

Компания Phoenix Contact предлагает обновленную серию компактных промышленных разъемов HEAVYCON размера D7 для передачи питания. В новой серии алюминиевых  корпусов D7 вес снижен на 40 процентов. Несмотря на небольшой размер в них достаточно места для подключения многополюсных проводов или проводов большого сечения. Проводящая поверхность корпуса разъема и проводящие уплотнения между кабельной и блочной частью в сочетании с соответствующим винтовым креплением обеспечивают хорошую защиту от ЭМВ. Блочный корпус фиксируется при помощи четырех винтов. За счет этого прочность крепления и стойкость к механическим воздействиям повысиласть, они способны выдерживать экстремальные усилия. Благодаря встроенным защитным крышкам можно герметично закрыть временно неиспользуемые разъемы. Новый проходной корпус может быть установлен как на передней, так и на задней стороне корпуса устройства или шкафа. Это обеспечивает защиту по IP и защиту от ЭМВ на стороне подключения. Пластмассовые корпуса Heavycon D7 также обновлены. Встроенный кабельный ввод гарантирует надежную герметизацию кабелей малого и большого диаметра.

Откройте новые возможности применения с пластмассовыми корпусами со встроенными защитными крышками и новым проходным корпусом. Большой ассортимент контактных вставок позволяет безопасно передавать сигналы и питание до 40 ампер. Для вставок с винтовым соединением на 4 (3+PE) и 5 (4+PE) контактов увеличена максимальная токовая нагрузка на контакт до 24А.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.