К архивным публикациям СМИ

Медиа конвертер для многомодового стекловолоконного кабеля

23.07.2015

Серия новых Ethernet конвертеров FL MC 1000 предназначена для сопряжения интерфейса 100BASE-TX с многомодовым стекловолоконным кабелем.

Оптические преобразователи имеют режим работы Pass Through. Он позволяет уменьшить время задержки по сравнению со стандартными механизмами с промежуточным хранением. В серии представлены преобразователи с разъемами SC и ST для стекловолоконного кабеля с длинной волны 1310 нм. Возможна передача сигнала до 9,6 километров. Преобразователи имеют функцию автоматического определения MDI(X).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.