К архивным публикациям СМИ

Реле сопряжения с принудительной коммутацией контактов

29.11.2017

Модуль реле сопряжения с принудительной коммутацией по DIN EN 50205  

Модуль реле сопряжения с принудительной коммутацией по DIN EN 50205

Ассортимент промышленных реле семейства RIFLINE Complete от Phoenix Contact пополнен новым релейным модулем с принудительной коммутацией контактов.

Модуль реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами позволяет реализовывать надежную коммутацию нагрузки, с возможностью организации обратной связи в приложениях, предъявляющих высокие требования к безопасности. Реле имеет в своем составе 2 группы контактов, механически связанных друг с другом, что позволяет гарантировать безопасность коммутации в самых ответственных приложениях. Одиночное вставное реле может быть смонтировано в базовый модуль, как с винтовыми зажимами, так и с зажимами Push-in. Катушка реле рассчитана на номинальное напряжение 24 В DC.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.