К архивным публикациям СМИ

Modbus-шлюзы для Profibus DP/PA и FOUNDATION Fieldbus

28.09.2016

Компания Phoenix Contact представляет шлюзы для подключения Modbus/RTU устройств к промышленным шинам FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP и PROFIBUS PA. Используя данный шлюз, Вы получаете возможность организовать удобный опрос до четырех устройств Modbus/RTU.

Ваши преимущества:

  • Интеграция устройств, работающих по зарекомендовавшему себя протоколу Modbus/RTU, в современные промышленные шины.
  • Возможность подключения к одному шлюзу до четырех устройств Modbus/RTU.
  • Экономия места за компактного корпуса.
  • Легкость установки и настройки при помощи такого ПО, как Siemens PDM или Pepperl+Fuchs PACTware.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.