К архивным публикациям СМИ

Релейные модули PLC для применения в потенциально взрывоопасных зонах

19.05.2016

Компактные релейные модули PLC от Phoenix Contact, специально разработанные для применения в потенциально взрывоопасных зонах и соответствующие требованиям директив ATEX, обеспечивают надежную и безопасную гальваническую развязку, позволяя коммутировать нагрузку до 6 А, 250 В постоянного/переменного тока.

Данная серия реле предназначена для применения во взрывоопасной зоне класса 2 и может эксплуатироваться при температуре окружающей среды в диапазоне от -40°C до +70 °C.

Входные цепи реле имеют встроенные защиты от неправильной полярности и перенапряжений. На выходе реле имеет 2 сухих перекидных контакта с принудительной коммутацией, что позволяет гарантировать безопасное функционирование реле, даже в случае выхода из строя одной из контактных групп. Как и все реле линейки PLC, данное устройство выполнено в компактном корпусе, что позволяет добиться значительной экономии монтажного пространства.

Релейные модули PLC…-ATEX сертифицированы в соответствии с директивами ATEX, кроме того, в настоящее время ведутся работы по сертификации данной продукции в соответствии с  действующими нормативами на территории России.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.