К архивным публикациям СМИ

Сборочные комплекты корпусов для проектирования электронных устройств

29.07.2016

Сборочные комплекты для создания индивидуальных электронных устройств  

Сборочные комплекты для создания индивидуальных электронных устройств

Для шести серий корпусов Phoenix Contact представляет на рынке специальные комплекты для разработчиков.

Данные комплекты являются соответствующей потребностям комбинацией корпуса для электроники, печатной платы и технологий присоединения до 36 полюсов. При помощи данных комплектов вы можете просто защищать укомплектованные печатные платы и устанавливать их на несущую рейку в виде профессионального решения. В наличии комплекты для разработчиков с изделиями серий ME-MAX, BC, ME-IO, ME-PLC, EH и UM-BASIC. Кроме того, комплекты серий BC, ME-MAX и ME-IO можно объединять в более комплексные системные решения при помощи опционального шинного соединителя для несущей рейки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.