К архивным публикациям СМИ

Компания Phoenix Contact на выставке «MIPS / Securika»!

01.04.2016

В марте 2016 года компания Phoenix Contact приняла участие в специализированной выставке «MIPS / Securika», которая прошла в Москве с 14 по 17 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.

На стенде компания «Феникс Контакт» продемонстрировала новое комплексное решение для систем видеонаблюдения!

Линейка коммуникационных шкафов Visiomatix представляет собой перечень готовых коммуникационных узлов для сети передачи данных систем видеонаблюдения, позволяющих организовать передачу данных в сложных условиях окружающей среды с использованием различных каналов передачи данных.

Оборудование в составе шкафа Visiomatix позволяет подключать до 8 PoE+ камер и передавать данные от них в систему видеонаблюдения по проводным, оптическим и беспроводным линиям связи. Шкафы Visiomatix выполнены в качестве единого изделия в конструктиве, обеспечивающем функционирование при температурах от -40 до +70 оС с защитой от внешних воздействий IP65.

Также посетители могли ознакомиться с другим современным оборудованием Phoenix Contact!

Мы были рады видеть Вас на нашем стенде! До новых встреч!
Надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.