К архивным публикациям СМИ

Быстрая установка станочных светильников с последовательной схемой включения

01.08.2017

Новые станочные светильники PLD  

Новые станочные светильники PLD

Ассортимент станочных светильников PLD класса 200 от Phoenix Contact расширен четырьмя светильниками с последовательной схемой включения и четырьмя светильниками с углом излучения 40°.

Светильники с последовательной схемой включения значительно сокращают объем монтажных работ на протяженных машинах или их частях, на которых установлено несколько светильников, так как светильники можно легко соединять между собой кратчайшим путём. Если требуется подсветка небольших участков машины или отдельных ее областей, то рекомендуется использовать светильники с более узким углом излучения. Восемь новых светильников поставляются в исполнении длиной 190 мм, 365 мм, 540 мм и 715 мм.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.