К архивным публикациям СМИ

Новые версии разъемов M12 Power

17.02.2014

Немецкий электротехнический концерн Phoenix Contact с недавнего времени расширил линейку соединителей разъемов питания M12-Power

Немецкий электротехнический концерн Phoenix Contact с недавнего времени расширил линейку  соединителей разъемов питания M12-Power, предназначенных для подключения к 3-х и/или 4-х контактной цепи питания (до 630В / 12А).
Теперь доступны также и разъемы для самостоятельной сборки. Кабельные разъемы имеют винтовые зажимы для удобного соединения проводников и пластиковый корпус с интегрированным кабельным вводом (под кабель диаметром 8-10мм и сечением отдельной жилы до 1,5мм², например, ПВС 4х1,5).
Ознакомиться с техническими характеристиками, указанных изделий Вы можете в онлайн-каталоге продукции eshop, воспользовавшись поиском по артикулу.

Артикул / Наименование Описание


1404642 SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M Кабельный разъем M12 Power -розетка, 4 контакта, 12А / 630В, винтовые зажимы (до 1,5мм²)


1404641 SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M
Кабельный разъем M12 Power -вилка, 4 контакта, 12А / 630В, винтовые зажимы (до 1,5мм²)


1404644 SACC-M12FST-3PECON-PG11-M Кабельный разъем M12 Power -розетка, 4 контакта, 12А / 60В, винтовые зажимы (до 1,5мм²)


1404643 SACC-M12MST-3PECON-PG11-M
Кабельный разъем M12 Power -вилка, 4 контакта, 12А / 60В, винтовые зажимы (до 1,5мм²)

 

Наименование/Описание
1424137 SACC-E-M12FSS-4CON-M16/0,5 PE Блочный разъем M12 Power -розетка, 4 контакта, 12А / 630В, монтаж с внутренней стороны блока


1424139 SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE Блочный разъем M12 Power -вилка, 4 контакта, 12А / 630В, монтаж с внутренней стороны блока


1424138 SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 Блочный разъем M12 Power -розетка, 4 контакта, 12А / 60В, монтаж с внутренней стороны блока


1424140 SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5 Блочный разъем M12 Power -вилка, 4 контакта, 12А / 60В, монтаж с внутренней стороны блока

1424133 SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE  Блочный разъем M12 Power -розетка, 4 контакта, 12А / 630В, монтаж с внешней стороны блока


1424132 SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE Блочный разъем M12 Power -вилка, 4 контакта, 12А / 630В, монтаж с внешней стороны блока


1424136 SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5
Блочный разъем M12 Power -розетка, 4 контакта, 12А / 60В, монтаж с внешней стороны блока


1424134 SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0,5 Блочный разъем M12 Power -вилка, 4 контакта, 12А / 60В, монтаж с внешней стороны блока
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.