К архивным публикациям СМИ

Новые измерительные гибридные клеммы PTU для цепей тока и напряжения

21.11.2014

Перечень измерительных клемм Phoenix Contact пополнился двумя новыми гибридными клеммами, которые сочетают в себе две технологии: проверенную годами винтовую технологию подключения проводов (с технологией ReakDyn – защита от самопроизвольного развинчивания) и современную пружинную Push-in технологию быстрого подключения.

арт. 3209532 PTU 4-MT-P и арт. 3209530 PTU 6-T-P.

Эти гибридные клеммы позволяют сократить до 25 % времени на подключение проводов в зажимы Push-in со стороны цепей системного интегратора, а полевые подключения со стороны заказчика оставить на привычных винтовых зажимах. Эти измерительные клеммы могут использоваться, например, для подключения измерительных трансформаторов тока или напряжения.
Гибридные клеммы PTU 6-T-P уже оснащены гнёздами для подключения тестовой аппаратуры, что сокращает необходимый перечень заказываемых принадлежностей и уменьшает вероятность ошибок при их заказе.

Сечение подключаемого проводника в клемму PTU 6-T-P:
0,5 – 6 мм²  - многожильный проводник с наконечником с изоляционной втулкой
0,5 – 10 мм²  - одножильный (жёсткий) проводник

Габариты клеммы PTU 6-T-P:
Ширины 8,2 мм, длина 73,9 мм, высота 48 мм.

Номинальные значения тока и напряжения:
I = 41 A, U= 500 В

Сечение подключаемого проводника в клемму PTU 4-MT-P:
0,25 – 4 мм²  - многожильный проводник с наконечником с изоляционной втулкой
0,2 – 6 мм²  - одножильный (жёсткий) проводник

Габариты клеммы PTU 4-MT-P:

Ширины 6,2 мм, длина 71 мм, высота 42.8 мм.
 

Номинальные значения тока и напряжения:
I = 20 A, U= 400 В


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.