К архивным публикациям СМИ

Мобильные маршрутизаторы для высокоскоростной передачи данных

17.03.2016

Высокоскоростные маршрутизаторы мобильной связи  

Новые маршрутизаторы обеспечивают возможность передачи данных на скорости до 100 Мбит/с

Новые мобильные маршрутизаторы Phoenix Contact позволяют создавать эффективные соединения для передачи данных на скорости до 100 Мбит/с в сетях 4G-LTE.

Таким образом обеспечивается возможность мобильного широкополосного подключения для гибкого объединения объектов в сеть даже в тех местах, где кабельное Интернет-соединение недоступно. Благодаря поддержке IPsec и OpenVPN и интегрированному межсетевому экрану с контролем состояния соединений маршрутизаторы гарантируют высокий уровень безопасности. Еще одним преимуществом является диапазон температур от -40 до +70 °C, который позволяет применять их в инфраструктурных приложениях с жесткими условиями окружающей среды. Маршрутизаторы быстро и безопасно передают данные между диспетчерскими и полевыми сетями. Они идеальны для в городских коммунальных служб, систем энерго- и водоснабжения, а также на нефтегазовых месторождениях. Для среднего диапазона частоты имеются более экономичные модели устройства 3G. Данные устройства оснащены двумя цифровыми входами и одним выходом для подключения датчиков и исполнительных элементов. Так на каждый вход можно передавать аварийные уведомления в виде электронных сообщений или SMS. Встроенный журнал регистрации записывает все события, происходящие в ходе работы устройства. Антенны MIMO повышают уровень чувствительности. Все маршрутизаторы совместимы сверху вниз согласно стандарту мобильной связи.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.