К архивным публикациям СМИ

Надежный адаптер предохранителей постоянного тока для фотогальваники

10.06.2015

 Адаптер предохранителя постоянного тока  

Надежный адаптер предохранителей постоянного тока для фотогальваники

Новый адаптер предохранителя постоянного тока от Phoenix Contact отличается простотой монтажа и служит для защиты дорогостоящего ФГ-установок.

Оптимизированные температурные характеристики исключают преждевременный выход из строя предохранителя в результате старения. Адаптер предохранителя соответствует требованиям всех международных сертификатов, включая новейшие предписания TÜV по проведению испытаний. Адаптеры Sunclix поставляются с высококачественными вставками предохранителей Littelfuse от 6 до 30 А. Они рассчитаны на напряжения до 1500 В. Адаптер предохранителя для внешней вставки с классом защиты IP68 (24 ч / 2 м) дополняет ассортимент продукции Phoenix Contact для фотогальванических установок.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.