К архивным публикациям СМИ

Простое конфигурирование HART-датчиков с помощью нового преобразователя!

28.02.2018

Хотели бы Вы для работы с HART-датчиками использовать ноутбук вместо дорогостоящего специального HART-программатора? Компания Phoenix Contact представляет новинку – преобразователь HART в USB.

С помощью данного устройства Вы сможете производить конфигурирование, калибровку и мониторинг HART-датчиков, что дает возможность сократить издержки на наладку, а также, если на объекте установлено небольшое количество HART-датчиков и не реализована центральная автоматизированная система, значительно облегчить эксплуатацию HART-оборудования.

Преимущества для Вас:

  • Возможность конфигурирования, калибровки и мониторинга HART-датчиков при помощи ноутбука.
  • Компактность решения.
  • Сокращение издержек на интеграцию и эксплуатацию HART-оборудования.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.