К архивным публикациям СМИ

Силовые провода с разъемами M12 для применения по всему миру

26.08.2015

M12 POWER  

Теперь провода M12 POWER включены в список UL 2237 и CSA C22.2 за номером 182.3

Готовые провода M12 POWER от Phoenix Contact теперь включены в список UL 2237 и CSA C22.2 за номером 182.3 (Canadian Standards Association). Благодаря этому их можно использовать в машинах, которые экспортируются в Северную Америку.

В ассортимент изделий входят провода M12 Power с кодировкой S и T, разработанные Phoenix Contact и внесенные в стандарт МЭК 61076-2-111. Кодировка S (до 630 В и 12 А) предназначена для применения в системах трехфазного переменного тока, например, в двигателях. Кодировка T (до 63 В и 12 А) — для систем постоянного тока, например, сетевых компонентов. Ассортимент дополняют сборные штекерные разъемы с винтовым зажимом, Y-образные разветвители и распределительные коробки с четырьмя разъемами для децентрализованного распределения энергии.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

«Деловое утро» с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. на РБК ТВ

Cегодня 02.12.2015 г. в программе «Деловое утро» на РБК ТВ в прямом эфире состоялось интервью с генеральным директором компании «Феникс Контакт РУС» Семеновой Еленой Владимировной.

Интервью
Подробнее

Распределительный соединитель с зажимом push-in

Фронтальное подключение: простая, наглядная и цветная кодировка.

Распределительный соединитель с зажимом push-in
Узнать больше

Интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС» Семеновой Е.В. в газете РБК «Автоматизация производства»

Сегодня 07.12.2015 г. вышло в свет тематическое приложение газеты РБК «Автоматизация производства», в котором опубликовано интервью с генеральным директором ООО «Феникс Контакт РУС».

Интервью в газете РБК «Автоматизация производства»
Подробнее