К архивным публикациям СМИ

Новые модули ввода/вывода для радиомодемов RAD-2400-IFS от компании Phoenix Contact.

29.01.2014

В связи с возрастающими требованиями компания Phoenix Contact выпустила новые модули подключения четырех температурных датчиков .

В связи с возрастающими требованиями компания Phoenix Contact выпустила новые модули подключения четырех температурных датчиков (RAD-PT100-4-IFS), восьми дискретных входов (RAD-DI8-IFS) и восьми дискретных транзисторных выходов (RAD-DO8-IFS), которые расширяют линейку модулей ввода|вывода устройств серии RAD-line.
Приобретая данные устройства вместе с радиомодулем RAD-2400-IFS и антеннами, клиент получает возможность:

  • Беспроводной передачи данных с температурных датчиков Pt100 и дискретных сенсоров на расстояние до 5 км в зоне прямой видимости.
  • Модуль RAD-DI8-IFS позволяет подключать восемь дискретных входов либо опционально 2 импульсных входа с диапазоном измерения частоты от 0 до 100 Гц. Соответственно увеличивается плотность подключения и гибкость построения системы беспроводной связи.
  • Во всех трех выпускаемых изделиях увеличено быстродействие.
  • Как и все устройства серии RAD-line, новые модули ввода-вывода рассчитаны на широкий диапазон температур -40оС … +70 оС, поддерживают «горячую» замену во время работы и легко вводятся в эксплуатацию при помощи колесика на лицевой панели.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.