К архивным публикациям СМИ

Новая линейка патч-панелей от Phoenix Contact

28.05.2018

Как часто у Вас возникают проблемы в локальной вычислительной сети из-за ошибок во внутришкафном монтаже? А бывают ли у Вас ситуации, когда Вы тратите уйму времени на поиск проблем в сетевом оборудовании, а выясняется, что данные не передаются из-за возникшего тока на экране передающего кабеля?

Phoenix Contact рад Вам представить новую линейку патч-панелей. Патч-панель – это клемма для Ethernet. И при помощи нее, также как подключаются силовые цепи и сигнальные кабели, можно централизовано подключить к шкафу полевые кабели RJ-45 к единой точке входа, а внутришкафной монтаж сделать типовым и выполнять самостоятельно. За счет этого Вы будете уверены, что все соединения подключены правильно и корректно промаркированы, все кабели убраны в короба. Вы получаете именно тот шкаф, который спроектировали и уверены в том, что все данные передаются корректно.

Более того, новые патч-панели имеют встроенную защиту от перенапряжений, что позволяет защитить конечное оборудование и, в случае возникновения импульсного перенапряжения, быть уверенным, что дальше патч-панели оно не распространится.

Также, Вы сможете легко продиагностировать возникновение тока на экране кабеля RJ-45 за счет внутренней диагностики патч-панели! Теперь нет необходимости терять дни, а то и недели в поисках причин проблем с передачей данных! Горящий светодиод сразу подскажет Вам в чем дело!

Также Вы сэкономите свое время на монтаже, используя новую линейку патч-панелей от Phoenix Contact. Теперь нет необходимости каждый раз мучительно вспоминать распиновку витой пары для прямого или кроссового подключения - Вы найдете эту информацию прямо на патч-панели. Теперь не нужно подбирать длину изоляции, которую нужно снять и переобжимать кабель, если ошиблись - отмерить необходимый размер поможет сама патч-панель! А кабельный зажим кабеля соединяет в себе функции фиксации и электрического присоединения экрана!

Используя патч-панели Phoenix Contact, Вы получаете следующие преимущества:

  • Экономия до 60% времени на монтаже.
  • "Визуально чистая" установка.
  • Защита разъемов от механических повреждений.
  • Разъем для подключения экрана с встроенным кабельным зажимом для быстрого и безопасного подключения.
  • Обнаружение тока экрана для обеспечения надежной эксплуатации.
  • Защита от перенапряжения для организации безопасного подключения конечных устройств.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.