К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact на «ТЕХНОШОУ» в рамках выставки «Электро-2019»

17.04.2019

Компания Phoenix Contact представила источники питания КВНТ российского производства на «ТЕХНОШОУ», которое состоялось 15 апреля 2019 года в рамках выставки «Электро-2019».

15 апреля 2019 года на «ТЕХНОШОУ» в рамках выставки «Электро-2019» состоялась презентация российских источников питания КВНТ. Серия КВНТ – это компактные, вибростойкие, низкотемпературные источники питания, обладающие всеми необходимыми для российских условий эксплуатации функциями и характеристиками.

Универсальный вход AC/DC, возможность параллельного соединения для резервирования и сложения мощности, релейный контакт DC OK, широкий температурный диапазон -25…70 °С, подстройка выходного напряжения до 28 В и полуторакратный запас мощности Dynamic Boost – все эти функции источников питания КВНТ востребованы и применяются российскими заказчиками в различных отраслях промышленности.

Малые габариты, высокая вибростойкость до 4g, устойчивость к скачкам напряжения до 300 В АС, возможность холодного запуска при -40 °С и технология подключения Push-In, ускоряющая монтаж делают эти источники питания одними из наиболее сбалансированных изделий на рынке. В номенклатуре все самые ходовые модели: 4 однофазных источника питания с выходным напряжением 24В и током 3, 5, 10 и 20 А, а также 2 диодных модуля для резервирования 2х10 А и 2х20 А:

  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/3 – 1032391
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/5 – 1032388
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/10 – 1032386
  • КВНТ-ИП/1AC/24DC/20 – 1032385
  • КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X10/1X20 – 1032348
  • КВНТ-ДИОД/12-24DC/2X20/1X40 – 1032334
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.