К архивным публикациям СМИ

Новые устройства защиты от коммутационных и грозовых импульсных перенапряжений для цепей питания базовых станций сотовой связи.

17.02.2014

Серия устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) VAL-MS-T1/T2 пополнилась новым устройствам для защиты цепей постоянного тока.

Теперь доступны УЗИП для цепей питания, удовлетворяющие требованиям класса 1 и 2, с номинальным напряжением 48 В. Данные УЗИП прекрасно подходят для защиты вторичных цепей базовых станций сотовой связи. Например, такая защита рекомендуется при установке усилительного оборудования на мачте, когда питание к нему подводится дистанционно по симметричной линии.


Доступны следующие варианты исполнения данных УЗИП:

  1. 2801240 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM -  с возможностью дистанционной сигнализации
  2. 2801241 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0 – без дистанционной сигнализации
  3. 2801533 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM -  с возможностью дистанционной сигнализации
  4. 2801532 VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V – без дистанционной сигнализации

Основные преимущества УЗИП данной серии^

  • Легкая установка благодаря штекерной конструкции
  • Защита против неправильной установки штекеров с помощью кодировочных штифтов
  • Надежное соединение с помощью использования специальной фиксирующей защелки
  • Эффективная эксплуатация и повышение уровня готовности системы защиты благодаря визуальной сигнализации непосредственно на защитных устройствах и дистанционной сигнализации
  • Возможность использования как в качестве УЗИП класса 1 (максимальный импульсный ток 12,5 кА для импульса 10/350 мкс ), так и в качестве УЗИП класса 2.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.