К архивным публикациям СМИ

Дополнительное решение для регистрации и анализа ударов молний

15.09.2015

Электрошкаф LM-S  

Комплексное решение для измерения параметров молний в ветросиловых установках

Нераспознанные повреждения, нанесенные ветросиловым установкам молниями, могут иметь далеко идущие последствия, в особенности в прибрежных парках.

Phoenix Contact предлагает дополнительное оборудование для постоянной регистрации и анализа соответствующих событий с целью предотвращения сопряженных со значительными издержками простоев, в том числе в многокомпонентных установках. В основе решения лежит система контроля тока молний (LM-S). Она измеряет силу и энергию молний и передает полученные данные оператору для координирования работ по техобслуживанию. В электрошкафах для регулировки шага недостаточно места для установки соответствующего блока обработки данных. Поэтому система LM-S устанавливается в отдельный компактный электрошкаф, который с легкостью интегрируется в среду автоматизации. Подачу энергии на блок обработки данных обеспечивает собственный источник питания QUINT. При необходимости можно установить бесперебойные устройства данной серии. Для безотказного функционирования самой дополнительной системы в случае удара молнии, на все входящие и выходящие провода устанавливается устройство защиты от перенапряжений.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.