К архивным публикациям СМИ

Вставные клеммы теперь и с зажимами push-in

17.03.2016

Вставные клеммы рush-in  

Вставить 6 мм² с зажимами рush-in

Phoenix Contact теперь предлагает вставные клеммы COMBI также с зажимами рush-in в виде многопроводных клемм 4 мм² PT 4…/1P.

Вставные решения присоединения обеспечивают высокую безопасность благодаря исполнению с защитой от прикосновений. Двойные функциональные отверстия обеспечивают простое распределение потенциалов. Все штекеры системы COMBI можно индивидуально кодировать для предотвращения неправильного вставления. Для данных клемм пользователь может применять единообразные системные принадлежности CLIPLINE complete, что снижает затраты на складское хранение. Дополнительно в наличии широкий выбор принадлежностей для вставных клемм, устанавливаемых по желанию.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.