К архивным публикациям СМИ

СВВ – платы для установки автоматических выключателей

16.10.2013

Новые многоканальные платы для установки автоматических защитных выключателей предлагают Вам преимущества централизованного распределения потенциалов и индивидуальной установки защитных выключателей с термомагнитными расцепителями

Платы CBB (Circuit Breaker Board) для установки автоматических защитных выключателей позволяют подключать до пяти потребляющих устройств на каждый автоматический выключатель, обеспечивая простую и компактную разводку потенциалов.


Преимущества для Вас:


• сокращение монтажных расходов благодаря централизованному распределению потенциалов;
• возможность одновременной защиты до пяти потребляющих устройств на канал благодаря дополнительным клеммным контактам;
• возможность подачи тока до 60 А благодаря высокой нагрузочной способности платы;
• встроенная система общего дистанционного оповещения для своевременной передачи данных.

Платы CBB оснащаются разъемами Push-in и поставляются в 4-, 8- и 12-канальном исполнении.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.