К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact на выставке «Электрические сети России 2014»

22.10.2014

Приглашаем Вас посетить стенд "Феникс Контакт РУС" на выставке "Электрические сети России" 2-5 декабря 2014 года, Москва, ВВЦ, павильон № 75, зал В, стенд В37-1

Уже по традиции в декабре Phoenix Contact принимает участие в ежегодной международной выставке «Электрические сети России» в Москве (http://www.expoelectroseti.ru/).

В этом году в рамках выставки компания представит новые продукты и решения для энергетической отрасли: технологию быстрого подключения Push-in, новую линейку промышленных коммутаторов стандарта МЭК 61850 и универсальное решение информационной безопасности удаленных объектов MGUARD.

Новая линейка промышленных коммутаторов стандарта МЭК 61850:

  • Управляемые коммутаторы для 19” стойки;
  • Управляемые коммутаторы на DIN рейку;
  • Неуправляемые коммутаторы на DIN рейку;
  • Медиа конверторы.

Универсальное решение информационной безопасности удаленных объектов и GPS сервер времени TC MGUARD RS 3G VPN:

  • 3G маршрутизатор - две SIM карты;
  • GPS / Глонасс;
  • NTP сервер времени;
  • Интеллектуальный Firewall;
  • IPSec VPN сервер / клиент;
  • Температура эксплуатации -40..+60 C°
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.