К архивным публикациям СМИ

Винтовые крепления корпуса M12 для двухкомпонентных портов устройств

13.06.2016

Винтовое крепление корпуса М12 для держателей контактов SMD  

Для большей точности: винтовые крепления корпуса M12 для двухкомпонентных портов устройств

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент винтовых креплений корпуса для двухкомпонентных приборных соединителей SMD.

Новые винтовые крепления M12 для монтажа на задней стенке компенсируют производственные зазоры между печатной платой и корпусом при использовании двухкомпонентных портов устройств. Таким образом можно избежать воздействия сил на места пайки SMD и воспользоваться удобством автоматической пайки и надежностью определенных приборных разъемов. Винтовые крепления корпуса для держателей гнездовых контактов поставляются с разной толщиной стенки от 0,9 мм и 3,0 мм. Они просто устанавливаются в стандартные вырезы в стенке и крепятся при помощи цветных фиксирующих втулок без использования инструмента.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.