К архивным публикациям СМИ

Приложение CLIPSAFE для выбора клеммных коробок из нержавеющей стали

04.04.2016

Бесплатное приложение CLIPSAFE доступно для планшетных компьютеров на базе операционных систем Android и IOS.

Корпуса из нержавеющей стали могут использоваться в:

  • в нефте-газовой и химических отраслях;
  • в атомной промышленности;
  • в судостроении;
  • в пищевой промышленности.

Данная программа позволяет:

  • быстро и удобно подобрать необходимый размер клеммной коробки;
  • разместить необходимые типы кабельных вводов и боковых вырезов на коробке;
  • проверить возможность размещения желаемого количества и типов клеммных вводов;
  • непосредственно из приложения направить запрос на оценку индивидуального варианта.

Корпуса могут поставляться как пустыми, так и укомплектованные клеммами. На выбор предлагается 140 типоразмеров, сертифицированных по стандартам ATEX и IECEx. Имеются варианты с крышкой на винтах или на боковых петлях, корпуса имеют 9 вариантов глубины с предельным размером до 1000 x 1000 x 300 мм. Корпуса выполнены с учётом необходимых требований для применения в промышленной среде, в особенности в нефтегазовой отрасли, и для использования на объектах АЭС.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.