К архивным публикациям СМИ

Обозначение электроустановок

12.01.2015

Материалы RFID и устройство записи/считывания  

Система обозначений установок служит единообразной и систематической идентификации электроустановок

Phoenix Contact расширяет существующий ассортимент превосходно согласованной системой, состоящей из идентификационных табличек, цветных табличек для обозначения сред согласно DIN 2403, держателей табличек и соответствующего крепежного материала.

Система обозначений электростанций (KKS) - это система обозначений установок для единообразной и систематической маркировки электроустановок. Идентификационные таблички в простом интеллектуальном исполнении оснащаются встроенными транспондерами RFID HF или UHF и имеют целый ряд преимуществ. Техническое обслуживание и идентификация при помощи данной технологии становятся более эффективными и удобными для пользователя, что обеспечивает появление новых возможностей обслуживания. Система маркировки Bluemark Cled позволяет наносить надписи на все маркировочные изделия нашего ассортимента, также и на новые шильдики для установок от Phoenix Contact с транспондерами RFID и без них. Система отвечает предъявляемым в отрасли энергопроизводства требованиям и обладает стойкостью к высоким термическим, химическим и механическим нагрузкам.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.