К архивным публикациям СМИ

Новые клеммы для распределения потенциала

27.01.2017

Новые клеммы PTU 35/4X6/6X2,5 (артикул 3214080) предназначены для распределения потенциала в зданиях и машиностроении.

1 провод до 35 мм2 на входе, 4 провода до 6 мм2, 6 проводов до 2,5 мм2 на выходах, и это все в одной клемме со всеми инновационными решениями!

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete, данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента, а это экономия времени, способность быстрой и легкой установки.

Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях, результатом чего экономия места в создаваемых Вами изделиях.

Возможность проведения тестирования с помощью функционального ряда шунтирования и отдельной точки подключения тестовых штекеров.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.