К архивным публикациям СМИ

Вся номенклатура коммутаторов стандарта МЭК 61850 теперь официально в продаже!

28.03.2014

Дорогие коллеги, с радостью сообщаем Вам, что с 1 марта доступна для продажи вся линейка коммутаторов стандарта МЭК 61850-3.

В 2013 году Phoenix Contact представил реечные модели управляемых и неуправляемых коммутаторов для применения на энергетических подстанциях. В марте 2014 года стали доступными для заказа высокопроизводительные коммутаторы для 19” стойки.
Коммутаторы серии FL SWITCH 4000E оснащены 4 портами 1 Гбит Combo SFP и 24 портами 100 Мбит. Доступны модели с 24 портами RJ45 или с 8 портами RJ45 и 16 оптическими портами. Оптические порты доступны как одномодовые, так и многомодовые с разъемами SC или LC. Отличительной особенностью стоечных коммутаторов является использование резервированных блоков питания с горячей заменой.
Коммутаторы поддерживают как стандартные протоколы резервирования RSTP И MSTP, так и технологии двойного быстрого резервирования Extended Redundant Ring, позволяющую организовывать топологию двойного кольца.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.