К архивным публикациям СМИ

Промышленные разъемы для наружных приложений

15.08.2016

Корпуса HEAVYCON ADVANCE для применения вне помещений  

Устойчивые к УФ-излучению уплотнения и специальное порошковое напыление рассчитаны на наружное применение

Используйте промышленные разъемы HEAVYCON ADVANCE Phoenix Contact для удовлетворения особо высоких требований в агрессивной среде, например в железнодорожной и химической промышленности, а также шельфовых установках.

Новые корпуса для применения вне помещений выполнены из стойкого к коррозии и морской воде алюминиевого сплава. Черное порошковое напыление обеспечивает дополнительную защиту от коррозии. Серия HEAVYCON ADVANCE позволяют отказаться от обычно используемых в других случаях блочных корпусов. Таким образом формируются компактные интерфейсы, имеющие незначительную габаритную высоту. Они обеспечивают оптимальное пространство для кабельной разводки и позволяют экономить на монтаже и материалах. Корпуса для применения вне помещений поставляются в типоразмерах B6, B10, B16 и B24 в высоком и низком исполнении. Устойчивое к УФ-излучению витоновое уплотнение надежно герметизирует контактные поверхности. Корпуса HEAVYCON ADVANCE для применения вне помещений имеют степень защиты IP68/IP69K. Интерфейс надежно закрывается при помощи винтового крепления, что позволяет исключить возможность вскрытия посторонними лицами, в отличие от креплений на защелках.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.