К архивным публикациям СМИ

Исследовательский проект FastCharge: технология ультраскоростной зарядки для электромобилей будущего

07.01.2019

Исследовательский проект FastCharge  

Компании-участники представляют свои последние достижения в области технологий быстрой зарядки

Увеличение зарядной мощности до 450 кВт: промышленный консорциум разрабатывает технологию, способной сделать зарядку электромобилей такой же быстрой и удобной, как и привычная заправка жидким топливом.

Промышленные компании, принимающие участие в исследовательском проекте FastCharge, представили вчера свои последние достижения в области быстрого и удобного энергоснабжения электромобилей. В баварском Еттинген-Шеппахе был торжественно презентован прототип зарядной станции мощностью до 450 кВт. Разработанные в рамках проекта испытательные электромобили в сочетании с этой станцией ультраскоростной зарядки продемонстрировали скорость зарядки порядка 3 минут на первые 100 пути или 15 минут на полный запас хода (состояние заряда 10–80 % (SOC)).

Новая зарядная станция подходит для всех электрических моделей любой марки со стандартным для Европы типом 2 всемирно распространенной комбинированной системы зарядки (CCS) и может бесплатно использоваться уже сейчас. Для соответствия требованиям, обусловленным скоростной зарядкой со сверхвысокой мощностью, в станции используются принудительно охлаждаемые кабели HPC (High Power Charging) компании Phoenix Contact, полностью совместимые с системой CCS.

Запущенный в июле 2016 года исследовательский проект FastCharge реализуется под руководством BMW Group промышленным консорциумом, в который входят такие компании, как Allego GmbH, Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG и Siemens AG. Федеральное министерство ФРГ по транспорту и цифровой инфраструктуре выделило на поддержку проекта FastCharge 7,8 млн евро. Реализация поддержки координируется Национальной организацией по водородным технологиям и топливным элементам (NOW).


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.