К архивным публикациям СМИ

Кроссовые клеммы для распределения большого количества сигналов

29.09.2016

Компания Phoenix Contact представляет Вашему вниманию новые кроссовые клеммы серии PTMC. Данный тип клемм может применяться в кроссовых шкафах с большим количеством сигналов.

Например, такие типы клемм уже успешно применяются в авиационной отрасли.

Преимущество: экономия до 20 % места благодаря компактным кроссовым клеммам PTMC и их удобной системы цветовой кодировки.

Кроме того:

  • Отдельные элементы быстро и надёжно соединяются между собой.
  • Сотовая конструкция обладает жёсткостью на кручение.
  • Цветовая кодировка элементов облегчает контроль за подключением большого количества сигналов.
  • Возможность крепления в стандартную 19-дюймовую стойку.
  • Наличие адаптера для крепления на стандартную DIN-рейку.

Данные клеммы поставляются в виде отдельных сотовых элементов для самостоятельной сборки блоков, а также в виде уже готовых модулей на 32, 48 и 80 контактов.

Для ознакомления с конструкцией кроссовых клемм PTMC Вы можете посмотреть короткий (45 сек.) демонстрационный видео ролик и получить более подробную информацию по артикулам и типам кроссовых клемм серии PTMC.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.