К архивным публикациям СМИ

Компактные T-образные разветвители для простого распределения питания

08.11.2018

4-полюсный T-образный разветвитель для распределения питания для проводов до 2,5 мм²  

Компактный T-образный разветвитель

Ассортимент продукции Phoenix Contact дополнился новыми четырехполюсными T-образными разветвителями для проводов до 2,5 мм².

Монтажная система QPD обеспечивает оперативное и простое подключение кабелей, а новые четырехполосные T-образные разветвители — возможность гибкого подключения потребителей к шинам питания.

Изделия отличаются высоким уровнем надежности благодаря прочному корпусу с классом защиты IP66, IP69 (2 m, 24 h) и IP69K, гарантируя полную защиту электронных устройств: корпуса не требуют открытия даже при подключении проводов.

Разъем для быстрого подключения IDC позволяет отказаться от специального инструмента при сборке и сэкономить до 80 % времени. В ассортименте монтажной системы QPD также имеются проходные детали, кабельные и штекерные соединители и H-образные разветвители.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Монтажная система QPD

Простое и быстрое распределение энергии.

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.