К архивным публикациям СМИ

Клемма питания для общей шины нейтрали с зажимами push-in

26.03.2018

Клемма питания для системы общей шины с зажимом push-in  

Возможность простого подключения общих шин нейтрали без использования инструментов

Новая клемма питания PTI 16-NLS-FI обеспечивает возможность простого подключения общих шин нейтрали без использования инструментов.

Фиксатор фиксирует сборную шину 3 x 10 мм механическим способом. Сбоку шина защищена от касания при помощи встроенной крышки. Используйте клемму питания для присоединения проводов сечением до 16 мм². Широкая поверхность обеспечивает возможность нанесения четкой маркировки для наглядности кабельной разводки. Интегрированная функция держателя и опорной стойки позволяет сэкономить дополнительное место в монтажном распределителе. Также имеется стандартный контрольный отвод 2,3 мм для простого выполнения проверок. Новые клеммы питания совместимы с монтажной системой Phoenix Contact.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.