К архивным публикациям СМИ

Подключение UNO POWER к цепям 220 В DC

25.03.2015

Источники питания UNO POWER были протестированы и получили подтверждение для применения в сетях постоянного тока.

Это могут быть, например, цепи оперативного тока 220 В DC на подстанциях распределения электроэнергии. Для удовлетворения требованиям всех стандартов необходимо дополнительно установить во входной цепи соответствующий DC- предохранитель.
В приложенном файле официальное заявление Phoenix Contact GmbH & Co. KG с указанием входного диапазона напряжения постоянного тока для конкретных моделей.


Список моделей:
UNO-PS/1AC/24DC/ 30W (арт. 2902991)
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W (арт. 2902992)
UNO-PS/1AC/24DC/100W (арт. 2902993)
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS (арт. 2902994)
UNO-PS/1AC/24DC/150W (арт. 2904376)
UNO-PS/1AC/24DC/240W (арт. 2904372)


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.