К архивным публикациям СМИ

Новые разъемы для гибкого подключения светодиодных печатных плат

04.04.2016

Разъем печатной платы для серии PTF  

Разъем печатной платы для серии PTF

Новые разъемы печатных плат компании Phoenix Contact позволяют соединять между собой гибкие светодиодные печатные платы простым, быстрым и надежным способом.

Данные сегменты печатной платы могут использоваться в качестве удлинения, углового соединения или T-образного разветвителя. Разъемы печатных плат белого цвета предназначены для светодиодных лент шириной 8 или 10 мм - моноцветные (на 2-полюса) и RGB (4-полюсные) приложения.  Все изделия серии PTF рассчитаны на суммарные токи до 10 A и напряжение до 24V (UL: 60 В).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.