К архивным публикациям СМИ

Ювелирная защита от перенапряжений для КИП

31.08.2017

Серия узких устройств защиты от перенапряжений.  

Самое узкое устройство защиты от перенапряжений: TERMITRAB complete

Серия TERMITRAB complete включает точно рассчитанные изделия для защиты от перенапряжений для приложений в области измерительных, управляющих и регулирующих устройств.

При этом изделия шириной всего 3,5 мм являются самыми узкими защитными устройствами, которые представлены на рынке. В зависимости от ваших требований в ассортименте имеются различные модели устройств TERMITRAB complete. На выбор предлагаются одноступенчатые устройства защиты от перенапряжений в монолитном корпусе, а также изделия с многоступенчатыми, тестируемыми защитными штекерами с сигнальной цепью и ножевыми размыкателями. Опциональные модули удаленного оповещения позволяют оптическим способом контролировать до 40 соседних защитных устройств. В ассортимент изделий входят также модели для взрывоопасных приложений. Устройства защиты от перенапряжений серии TERMITRAB complete поставляются как с инновационными зажимами push-in, так и винтовыми зажимами. 
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.