К архивным публикациям СМИ

PROFINET контроллер AXC 1050

26.06.2014

Axiocontrol AXC 1050 – теперь и контроллер шины PROFINET.

Серия устройств Axioline продолжает активно развиваться. Релиз прошивки 2.0 для контроллеров AXC 1050 приносит увеличение производительности до 50% за счет повышения тактовой частоты процессора, вследствие чего становится возможной реализация мастера шины PROFINET.


Контроллер обеспечивает работу по PROFINET одновременно с несколькими устройствами со следующими периодами опроса:

  • 8 устройств - от 32 мс;
  • 4 устройства - от 16 мс;
  • 2 устройства - от 8 мс;
  • 1 устройство - от 4 мс.


Данный функционал позволяет без лишних усилий запустить в работу удаленные станции ввода/вывода по шине PROFINET. Возможна интеграция как устройств Phoenix Contact, так и устройств сторонних производителей с помощью файла описания в формате GSDML.
Файлы обновления можно загрузить со страницы контроллера 2700988 AXC 1050 на сайте Phoenix Contact. Перед началом процедуры обновления, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемым руководством.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.