К архивным публикациям СМИ

Источники питания с двукратным запасом мощности

23.03.2018

Блок питания QUINT POWER  

QUINT POWER до 100 Вт

Новые QUINT4-PS мощностью 30, 60 или 90 Вт запускают даже самые сложные нагрузки с высоким пусковым током, имеют универсальный вход AC/DC, настраиваемый дискретный сигнал состояния, а также запускаются при -40 °C.

Для запуска тяжелых нагрузок имеется динамический резерв мощности, позволяющий увеличить мощность на 200 % от номинального значения в течение 5 секунд. Дискретный выход может работать как классический сигнал DC OK, так и как сигнал превышения мощности: режим работы выхода настраивается поворотным переключателем на передней панели.

Высокий КПД до 93,7% обеспечивает незначительный нагрев и, как следствие, продолжительный срок службы устройства. Универсальный вход AC/DC позволяет блоку питания работать как от переменного напряжения 85 В … 264 В, так и от постоянного напряжения 88…350 В. Сертификация по МЭК 61000-6-5 дает возможность использования в энергетике на подстанциях среднего и высокого напряжения.

Доступны 3 класса мощности с выходным напряжением 24 В и выходным током 1,3 А, 2,5 А и 3,8 А. Каждая модель существует в двух версиях: с винтовыми клеммами и с зажимом push-in для подключения без инструмента.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.