К архивным публикациям СМИ

Система с логическим контроллером и реле - компактное решение для малой автоматизации

21.04.2014

Решение на основе нового логического контроллера PLC logic и реле серии PLC особенно хорошо подходит для создания небольших систем автоматизации.

Это решение заключается в использовании в качестве единой системы логического контроллера и релейных модулей, что позволяет использовать сильные стороны обоих технологий.
Благодаря модульной конструкции при использовании реле серии PLC обеспечивается гибкость системы и лёгкая её адаптация к условиям задачи. Сменные электромеханические и твердотельные реле обеспечивают высокую надёжность и доступность системы благодаря возможности быстрой замены во время сервисного обслуживания. 

Система состоит из логического модуля, интерфейсных реле серии PLC и программного обеспечения Logic+. При вводе в эксплуатацию на логический контроллер устанавливаются восемь релейных модулей. Компактный, шириной всего 50 мм, логический модуль может обрабатывать до 16 сигналов ввода/вывода. Базовый модуль может быть расширен подключением двух дополнительных модулей для более сложных приложений, что позволит обрабатывать до 48 входных/выходных сигналов.


Программирование выполняется с помощью интуитивно понятного программного обеспечения Logic+ , которое не требует никакого опыта в этой области.
Новый логический контроллер является неотъемлемой частью релейной системы PLC, которая образует надёжный интерфейс между устройствами управления и датчиками. Релейные модули могут использоваться в комплекте с электромеханическими или твердотельными реле и поставляются со всеми распространёнными номиналами управляющего напряжения.


Более подробную информацию о логическом модуле и остальным компонентам релейной системы PLC, Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.