К архивным публикациям СМИ

Метрологические сертификаты на нормирующие преобразователи серий MACX и MINI MCR

17.02.2014

Компания Феникс Контакт РУС получила новые сертификаты об утверждении типов средств измерений, на преобразователи нормирующих сигналов серий MINI и MACX Analog.

Нормирующие преобразователи Phoenix Contact содержат широкий спектр устройств для адаптации аналоговых сигналов, их гальванической развязки, фильтрации и усиления.

Преобразователи серии MINI Analog имеют широкую номенклатуру и отличаются следующими особенностями и преимуществами:
• Экономия до 65 % места по сравнению с аналогичными решениями благодаря монтажной ширине всего 6,2 мм
• Высокая энергоэффективность и продолжительный срок службы благодаря низкому уровню потребления мощности
• Удобство распределения питания и получение уведомлений мониторинга ошибок благодаря использованию Т-шины устанавливаемой на DIN-рейку
• Удобство конфигурирования миниатюрными DIP-переключателями или ПО для расширения функциональности и мониторинга
• Сокращение затрат на аналоговые входы контроллеров при использовании мультиплексора
• Быстрое подключение благодаря решениям с системой готовой кабельной разводки и системного адаптера V8
• Высокая надежность эксплуатации в условиях воздействия помех благодаря гальванической развязке 3 цепей

Преобразователи серии MACX Analog разрабатываются и производятся с соблюдением требований функциональной безопасности на каждом этапе. Особенностями и преимуществами данной серии преобразователей являются:
• Функциональная безопасность и надежность с полной сертификацией SIL
• Высокая точная передача данных и высокая эксплуатационная безопасность благодаря инновационной конструкции схемы с безопасной гальванической развязкой
• Удобство конфигурирования и контроля: при помощи DIP-переключателей, пульта управления или ПО для расширения функциональности и мониторинга
• Удобство подключения при помощи вставных клемм с винтовыми зажимами или разъемами для быстрого подключения Push-in
• Гибкое распределение питания и простота диагностики при помощи Т-шины устанавливаемой на DIN-рейку
• Наличие в линейке стандартных и искробезопасных модулей для всех типов взрывоопасных зон и газовых групп

Более подробную информацию по преобразователям аналоговых сигналов вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Еще больше полезного контента от Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact

Подпишитесь на YouTube-канал Phoenix Contact
Подписаться

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых в России изделий включает: клеммы, УЗИП, источники питания, релейные модули и испытательные блоки.

Вся продукция поставляется в короткие сроки со склада в Москве.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее