К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact на выставке «Энергетика и ресурсосбережение»

22.08.2013

Приглашаем Вас посетить стенд "Феникс Контакт РУС" на выставке «Энергетика и ресурсосбережение» в г. Краснодар, 3-5 сентября 2013!

В сентябре 2013 года компания Phoenix Contact принимает участие в международной специализированной выставке «Энергетика и ресурсосбережение» в Краснодаре, на которой, компания представит свои новинки и наиболее перспективные продукты.

В рамках выставки «Энергетика и ресурсосбережение» Phoenix Contact проведет рекламную кампанию по Источникам бесперебойного питания!

QUINT UPS-IQ с технологией IQ и выходным напряжением 24 VDC или 220
VAC могут комплектоваться новыми аккумуляторами с широким температурным диапазоном:

  •  свинцово-кислотными  UPS-VRLA/WTR  и  конденсаторными  UPS- CAP (рабочий диапазон -40...+60 °С);
  • литий-ионными UPS-BAT/LI-ION (рабочий диапазон -20...+58 °С).

ИБП  от Phoenix  Contact  обеспечивают  полный  мониторинг аккумуляторов. Уровень заряда, оставшийся срок службы и другие параметры доступны удаленно по протоколу Modbus RTU.

Кроме того, на выставке будет размещен Инфомобиль нашей компаний, в котором представлены образцы всех групп продукции из номенклатуры Phoenix Contact

Выставка пройдет в ВЦ «КубаньЭКСПОЦЕНТР» по адресу г. Краснодар, ул.Зиповская, 5, с 3 по 5 сентября 2013.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.