К архивным публикациям СМИ

Точка доступа FL WLAN 5100 от Phoenix Contact с поддержкой технологии MIMO

16.10.2013

Применение технологии MIMO в промышленных беспроводных сетях

Новые устройства FL WLAN 5100 сочетают в себе надежность промышленной технологии с высокой производительностью. Они поддерживают стандарт 802.11n и современную технологию MIMO.


Технология MIMO (Multiple Input Multiple Output) заключается в следующих принципах:


• Использование двух параллельных каналов с шириной 20 МГц (рекомендуется для применения в диапазоне 5 ГГц).
• Для передачи информации в одном радиоканале используется несколько передатчиков и несколько приемников. Количество передатчиков и приемников могут быть различными. Аббревиатура MIMO, как правило, применяется с числами. Например, MIMO 3×3, означает, что есть 3 передающих антенны и 3 приемных антенны.
• При использовании технологии MIMO в оборудовании стандарта IEEE 802.11n антенные излучатели передают сигналы либо с частотным разделением, либо со сдвигом по фазе друг относительно друга. Сигналы MIMO-систем также разделяются на основе пространственной селекции, по углам прихода на приемную антенну. Cформированные два независимых луча сориентированы в направлениях максимальной приходящей мощности при этом активно используется отражение от стен здания и т.п.
 

Если сравнивать технологию Wi-Fi, основанную на стандартах, 802.11g (1x1 антенна) и 802.11n в конфигурации MIMO (3x3 антенны), то при равных условиях пиковая физическая пропускная способность для 802.11g составит 54Mbit/s, а для 802.11n с MIMO 3x3 — 300Mbit/s.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.