PHOENIX CONTACT Energy Automation GmbH

Phoenix Contact Energy Automation GmbH

Автоматизация энергосетей

Опыт и инновации для энергетических систем будущего.

Phoenix Contact является поставщиком технологий и решений для энергоснабжающих предприятий. Наша компания специализируется на автоматизации энергосетей и предлагает свои услуги как для сетей высокого и сверхвысокого напряжения, так и для интеллектуальных распределительных сетей. Спектр услуг распространяется от комплексных решений для управления подстанциями в сетях передачи до 400 кВ, защитных устройств и автоматизированных систем в распределительной сети до поставки комплектующих для обработки сигналов и связи.

Убедительная компетенция

  Электрическая подстанция   

Убедительная компетенция

Наша компания была образована на базе Helmut Mauell GmbH, которая насчитывает более чем 60-летний опыт в области автоматизации систем энергоснабжения. С апреля 2017 года мы объединили наш отраслевой и системный опыт с технологиями и продукцией Phoenix Contact и под названием Phoenix Contact Energy Automation GmbH стали частью группы в г. Фельберт.

Энергоснабжение в период изменений

Электрическая подстанция  

Электрическая подстанция

Дигитализация в энергетическом секторе требует непрерывного сетевого объединения энергетических потоков и рынков. «Постоянно растет важность открытых программных и интеграционных платформ для сетевого взаимодействия. Phoenix Contact обладает солидным набором ноу-хау в сфере автоматизации и управления энергетическими сетями, а также необходимыми знаниями в области современной, безопасной ИТ-коммуникации на базе безопасных протоколов МЭК», – подчеркивает Дирк Ризенберг, менеджер по вопросам глобальной промышленности.

Надежность систем дистанционного управления

Надежность систем дистанционного управления  

Надежность систем дистанционного управления

Задачи удаленного управления и мониторинга протяженных сетей предъявляют высокие требования к используемым системам управления. Наши компоненты масштабируются, соответствуя при этом высоким требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМС) и безопасности IT. Постоянные изменения в области выработки энергии обуславливают возрастающий спрос на безопасные информационные и коммуникационные технологии в распределительной сети.

Благодаря компетенции разработчиков продукты и системы Phoenix Contact поддерживают стандартные протоколы связи МЭК 60870 и МЭК 61850 для обеспечения совместимости. Последовательный и непрерывный процесс разработки наших систем, в сочетании с реализацией признанных стандартов, позволяет клиенту реализовать перспективные решения. Phoenix Contact является опытным партнером в области энерго-, газо-, водо- и теплоснабжения, а также систем промышленной автоматизации и управления зданиями.

Широкий ассортимент продукции и услуг

Беседа с клиентом  

Широкий ассортимент продукции и услуг

Наша компания реализует надежные концепции устойчивого энергоснабжения от электромеханических специальных реле, например блинкерные реле, до электронных систем предупреждения и решений для коммуникационных, автоматизированных и защитных систем.

Мы будем сопровождать вас при реализации проектов, обеспечивая поставки изделий, технологий и услуг. По желанию мы выполняем полную системную интеграцию, а также комплексный менеджмент проекта до документированной сдачи-приемки. Такие услуги, как управление изменениями и концепции удаленного управления также относятся к нашей компетенции, как и способность поставки системных компонентов в течении всего срока службы оборудования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48