Контрольная колодка - FAME 6/8+1 - 3074104

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм², cечение: 0,2 мм² - 10 мм², тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 3074104
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356790154
Вес/шт. (без упаковки) 303,600 GRM
Страна происхождения RU (Россия)