Контрольная колодка - FAME 6/6+1 - 3074102

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 14, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм², cечение: 0,2 мм² - 10 мм², тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 3074102
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356790130
Вес/шт. (без упаковки) 223,940 GRM
Страна происхождения RU (Россия)