Монтажный адаптер - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Адаптер для простого технически правильного монтажа оптического датчика молнии для измерения ударного тока молнии на лопасти винта ветросиловой установки.

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации) -30 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 85 °C
Вернуться вверх

Общие сведения

Материал PA 6 GF 30
Алюминий
Вернуться вверх

Environmental Product Compliance

China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
Вернуться вверх

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1 27182807
eCl@ss 11.0 27182807
eCl@ss 5.0 27379290
eCl@ss 5.1 27379290
eCl@ss 6.0 27189200
eCl@ss 7.0 27189234
eCl@ss 9.0 27189234
Вернуться вверх

ETIM

ETIM 4.0 EC000490
ETIM 5.0 EC002625
ETIM 6.0 EC002625
ETIM 7.0 EC002625
Вернуться вверх

UNSPSC

UNSPSC 13.2 39121724
UNSPSC 18.0 39121724
UNSPSC 19.0 39121724
UNSPSC 20.0 39121724
UNSPSC 21.0 39121724
Вернуться вверх