Реле безопасности - PSR-MS60-2NO-24DC-SC - 2904958

Реле безопасности для аварийного останова, защитной дверцы и световой завесы до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, автоматический запуск, 2 цепи активации (1-канальн.), US = 24 В пост. тока, винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
  • Двухканальное управление
  • 2 одноканальные цепи активации
  • Автоматическая активация
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2904958
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 219 (C-6-2019)
GTIN 4046356904889
Вес/шт. (без упаковки) 68,190 GRM