Реле безопасности - PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC - 2904954

Реле безопасности для аварийного останова и защитных дверей до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1 или 2-канальный режим, автоматический пуск, 1 цепь активации, US = 24 В пост. тока, винтовая клемма

Цена:

Преимущества для Вас

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
  • Двухканальное управление
  • 1 цепь активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Автоматическая активация
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2904954
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 217 (C-6-2019)
GTIN 4046356905039
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM