Источники питания - STEP-PS/277AC/24DC/3.5 - 2904945

Уст. на монт. рейку имп. ист. пит., такт. генер. в перв. цепи, 24 В DC / 3,5 А, 1-ф.

Цена:

Описание изделия

Источники питания STEP POWER – для систем автоматизации зданий
Конструктивные особенности плоских источников питания позволяют использовать их в распределительных щитах и плоских пультах управления. Серия представлена моделями различных классов производительности и типоразмеров по ширине с выходным напряжением 24 В  постоянного тока, кроме того, доступны устройства с напряжением 5, 12, 15 и 48 В постоянного тока. Благодаря высокому КПД и низким потерям в резервном режиме достигается высокая энергоэффективность.

Преимущества для Вас

  • Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку или закрепления винтами на ровной поверхности
  • Надежная система подачи питания благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч - и кривой U/I (напряжение/ток)
  • Экономия энергии благодаря максимальной энергоэффективности и уникально низким потерям холостого хода
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2904945
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 281 (C-4-2019)
GTIN 4046356903875
Вес/шт. (без упаковки) 379,000 GRM
Страна происхождения DE (Германия)