Разделители сигналов - MINI MCR-SL-UI-2I-NC - 2864176

Разделитель сигнала на два выходных канала с гальв. развязкой 4 цепей, для гальв. развязки и распределения аналог. сигналов по 2 каналам, с винтовыми клеммами, станд. конфигурация.

Цена:

Описание изделия

Тонкие 6,2-мм конфигурируемые разделители сигналов MINI MCR-SL-UI-2I... на 4 цепи предназначены для гальванической развязки, преобразования, усиления и фильтрации нормированных аналоговых сигналов.
На входе аналоговый нормированный сигнал выбирается из следующих диапазонов: 0...20 мА, 4...20 мА, 0...10 В или 1...5 В, на гальванически развязанном выходе доступны два независимо настраиваемых токовых сигнала 0...20 мА или 4...20 мА (развязка 4 цепей).
Диапазоны входных и выходных сигналов задаются с помощью установленных на корпусе DIP-переключателей.
Питание (от 19,2 до 30 В DC) может подаваться либо через клеммы модуля, либо через соединители для DIN-реек.

Преимущества для Вас

  • Возможна подача питания через опорный элемент (TBUS)
  • Особо компактный разделительный усилитель для гальванической развязки, преобразования, усиления, фильтрации и удвоения аналоговых нормированных сигналов
  • Конфигурирование до 8 комбинаций сигналов с помощью DIP-переключателя
  • Развязка 4 цепей
  • Разделение одного аналогового нормированного сигнала по двум выходам тока
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2864176
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 98 (C-7-2015)
GTIN 4017918974800
Вес/шт. (без упаковки) 84,000 GRM